Stahlrolle (Tragwalzen), Serie S (Standardlager), ø 38,1 x Breite 90 – 690

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie S (Standardlager), ø 38,1 x Breite 90 – 690

[Features]
- φ38 t2.3 thick roller which employs a standard bearing and boss integration for quiet operation and high durability.
· S-3823NB is a roller component of the roller conveyor.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-3823NB-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690]W-[ジクツキ,​ジクナシ]

Teilenummer
S-3823NB-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

10 Arbeitstage 90 ~ 6900~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 38.1 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support