• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie S (Standardlager), ø 57,2 x Breite 90 – 990

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie S (Standardlager), ø 57,2 x Breite 90 – 990

[Features]
- φ38 t2.1 thick improved shock-resistant roller which employs a standard bearing and boss integration for quiet operation and high durability.
· S-5721NB is a roller component of the roller conveyor.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-5721NB-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790,​890,​990]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]

Teilenummer
S-5721NB-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790,​890,​990]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

8 Arbeitstage 90 ~ 9900~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 57.2 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support