• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aluminiumrolle (Tragwalzen) S-Serie (SA-4218) Durchmesser ø 42,5 x Breite 240-490

Aluminiumrolle (Tragwalzen) S-Serie (SA-4218) Durchmesser ø 42,5 x Breite 240-490

φ 42 aluminum roller. Suited for transport of light loads. The conveyor itself is also lightweight. Roller unit of the SA-4218 roller conveyor.

[Features]
· The roller diameter is 42.5 mm. The minimum roller interval is P50.
· The standard roller width (nominal) is 90 to 490 mm.
· Configurable size (intermediate size) is available.
· Pressed-in bearing.
· Model 63 frames.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SA-4218-[240,​305,​390,​490]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]

Teilenummer
SA-4218-[240,​305,​390,​490]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

8 Arbeitstage 240 ~ 4900~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Aluminium Aussen - D(Ø) 42.5 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support