Konische Stahlrollen (Förderbandrollen), Serie S (R500), Durchmesser ø 42,7 x Breite 305 – 690

Konische Stahlrollen (Förderbandrollen), Serie S (R500), Durchmesser ø 42,7 x Breite 305 – 690

A light to medium load type with the inside frame radius of 500mm. The diameter of Roller is φ42.7. Roller unit of the S-TC500A roller conveyor.

[Features]
· 90 degree angle for R500 mm internal diameters.
· Standard roller width (nominal) is 305W to 690W.
· The roller small-diameter side is φ42.7

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-TC500A-[305,​390,​490,​620,​690]W-[ジクツキ,​ジクナシ]

Teilenummer
S-TC500A-[305,​390,​490,​620,​690]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

33 Arbeitstage 305 ~ 6900~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 42.7 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Glänzend chromatierte Beschichtung Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support