Konische Stahlrollen (Förderbandrollen), Serie S (R1200), Durchmesser ø 48,0 x Breite 240 – 620

Konische Stahlrollen (Förderbandrollen), Serie S (R1200), Durchmesser ø 48,0 x Breite 240 – 620

Light to medium load type with inside frame radius of 1, 200mm. Roller diameter is φ42.7. Roller unit of S-TC1200 roller conveyor.

[Features]
· 90 degree angle for use with 1, 200 mm internal diameters.
Standard roller width (nominal) is 240W to 620W.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-TC1200-[240,​305,​390,​490,​620]W-[ジクツキ,​ジクナシ]

Teilenummer
S-TC1200-[240,​305,​390,​490,​620]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

10 Arbeitstage 240 ~ 6200~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 48 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Glänzend chromatierte Beschichtung Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support