Konische Stahlrollen (Förderbandrollen), Serie S (R320), Durchmesser ø 31,2 x Breite 300

Konische Stahlrollen (Förderbandrollen), Serie S (R320), Durchmesser ø 31,2 x Breite 300

Light to medium load type with inside frame radius of 320mm. Use it when space is small, requiring a small radius. Roller unit of S-TC-320 roller conveyor.

[Features]
• 90 degree angle for use with 320mm internal diameters.
Standard roller width (nominal) is 300W. Standard bearing for small-diameter side, collar fitting at boss section and machined bearing for large-diameter side

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-TC320-300W-[ジクツキ,​ジクナシ]

Teilenummer
S-TC320-300W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

10 Arbeitstage 0~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 31.2 Breite W(mm) 300
Eigenschaften Standard Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Glänzend chromatierte Beschichtung
Lagerwerkstoff Stahl
  • The dimensions of the roller width W may vary from a few millimeter at the nominal and the actual size. For detailed dimensions, see the catalog.
  • Die Spezifikationen und Maße einiger Teile sind evtl. nicht vollständig enthalten. Genaue Details siehe Herstellerkataloge .

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support