Stahlrolle (Tragwalzen), Serie S (S-5721P), ø 57,2 x Breite 90 – 990

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie S (S-5721P), ø 57,2 x Breite 90 – 990

Cost effective type φ57 t2.1 thick steel roller with increased shock resistance. Roller unit of the S-5721P roller conveyor.

[Features]
· The roller diameter is φ57.2. The thickness is t2.1. The shock resistance is improved. The minimum roller interval is P75.
· The standard of the roller width (nominal) is the standard size of 90W to 990W. Custom sizes (intermediate sizes) are not available.
· Pressed-in bearing and inexpensive type.
· [90 type frame]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-5721P-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790,​890,​990]W-[ジクツキ,​ジクナシ]

Teilenummer
S-5721P-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790,​890,​990]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

8 Arbeitstage 90 ~ 9900~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 57.2 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support