Strukturdämpfer TUBUS radial dämpfend, weiche Verzögerung

Strukturdämpfer TUBUS radial dämpfend, weiche Verzögerung
  • Mengenrabatt
ACE TUBUS-Strukturdämpfer sind Hochleistungs-Dämpferelemente aus Co-Polyester Elastomer. Sie bauen konstant Energien auch in schwierigen Umgebungen ab, in denen andere Materialien ausfallen. Aus einem Stück gefertigt, erreichen sie hohe Standzeiten. Sie sind kompakt, leicht, einbaufertig und preiswert. TR-Dämpfer ermöglichen sehr lange und weiche Abbremsung mit einem progressiven Energieabbau am Hubende.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TR29-17
TR37-22
TR43-25
TR50-35
TR63-43
TR67-40
TR76-46
TR83-50
TR85-50
TR93-57
TR100-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub S
(mm)
Max. absorbierte Energie
(J)
Gesamtlänge L
(mm)
Aussen - D
(Ø)

13.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101712528

14.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102223237

23.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101533743

24.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103564449

28.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1043115563

35.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040235966

46.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1045346776

58.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050457383

76.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050687385

105.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1057908393

123.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106011388100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus, Zubehör Korpus Aufbau Vorgefertigte Ausführung Betriebsumgebung Standard
Haupteinheits-Material Polyester Betriebstemperaturbereich(°C) -34::65

Technischer Support