• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Planeveyor PV-BC-Serie Federkissen-Modell

Planeveyor PV-BC-Serie Federkissen-Modell
  • Mengenrabatt

Spring prevents concentrated loads on plain bearing due to installation level difference etc.

[Features]
· The internal spring prevents concentrated loads on the plain bearing, making it easy and fast for jigs, mold exchanges and positioning.
· Free motion control / freer heavy load transport.
· Space saving can be achieved with a layout tailored to the work environment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PV50BC
PV120BC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBelastbarkeitsbereich
(N)
Traglast
(N)
Außen-Ø
(Ø)
Kugel-Ø
(Ø)
Verwendungsrichtung Details des Grundkörperwerkstoffs [empfängt Kugel] Details des Grundkörperwerkstoffs Kleine Kugel (interne Kugel) Werkstoff

58.90 €

3 Arbeitstage 10100.1~500.04907019.05Befestigung obenEN 1.7242 äquiv.AutomatenstahlEN 1.3505 äquiv.

81.04 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10500.1~500011768825.4Befestigung obenEN 1.7242 äquiv.AutomatenstahlEN 1.3505 äquiv.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Feder Form Flansch Grundwerkstoff Stahl
Große Kugel, Werkstoff EN 1.3505 äquiv.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support