Planeveyor-Tisch PVT-Serie

Planeveyor-Tisch PVT-Serie
  • Mengenrabatt

[Features]
· A table type plain bearing that is used for rotation of heavy objects and mold racks etc.
· Table dimensions, ball pitch etc can be changed.
· Heavy duty plain bearing on ball PV80 used PVT-H type also available.
Note: Image is PV30 high floor type installation.
· Other, low floor type of installation types PV30U, PV30UX also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVT-6
PVT-9
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSKugel-Ø
(Ø)
Anzahl der Kugelrollen
(Stück)
Grundkörperabmessungen
(mm)
Verwendungsrichtung Maximale Transportlast
(kg)

342.01 €

Verfügbar 23 Arbeitstage 1025.436600×600Befestigung oben500

723.68 €

Verfügbar 23 Arbeitstage 1025.481900×900Befestigung oben500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Tisch Belastbarkeitsbereich(N) 500.1~5000
Traglast(N) 4900 Grundwerkstoff Stahl Große Kugel, Werkstoff Stahl
Kugelrolle PV30 Lastkapazität der Kugelrolle (pro Rolle)(N) 294

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support