• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kugelrollen / (POM) / (reduzierte Partikelemissionsrate)

Kugelrollen / (POM) / (reduzierte Partikelemissionsrate)
  • Mengenrabatt

PVP Series main body POM general-purpose type compatible plain bearing that achieves cost reduction due to being molded product.

[Features]
· PVP Series part POM made into molded product for realization of cost-savings in a general use type with load capacity: 78.4 N (8kgf) type plain bearing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVP30JC
PVPA20BJ-JJ
PVPA20BP-JJ
PVPA20BU-JJ
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAusführung Form Belastbarkeitsbereich
(N)
Traglast
(N)
Große Kugel, Werkstoff Außen-Ø
(Ø)
Kugel-Ø
(Ø)
Verwendungsrichtung

27.63 €

Verfügbar 33 Arbeitstage 10StandardFlansch50.1~100.078.4[Kunststoff] POM (Polyacetal)7025.4Befestigung oben

20.56 €

Verfügbar 33 Arbeitstage 10AbfallentladungRunde Schraube mit Außengewinde1.0~10.014.7[Kunststoff] POM (Polyacetal)2415.875Befestigung oben

33.10 €

Verfügbar 33 Arbeitstage 10AbfallentladungRunde Schraube mit Außengewinde1.0~10.014.7[Kunststoff] PEEK (Polyetheretherketon)2415.875Befestigung oben

27.92 €

Verfügbar 33 Arbeitstage 10AbfallentladungRunde Schraube mit Außengewinde1.0~10.014.7[Kunststoff] UHMWPE (ultra-hochmolekulares Polyethylen)2415.875Befestigung oben

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Kunststoff Details des Grundkörperwerkstoffs [empfängt Kugel] POM (Polyacetal) Details des Grundkörperwerkstoffs POM (Polyacetal)
Kleine Kugel (interne Kugel) Werkstoff POM (Polyacetal)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support