Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge W (mm) | Zahnanzahl | Nominale Anzahl der Ketten | Innendurchmesser (φ) | Breite Passfedernut (mm) | Tiefe der Passfedernut (mm) | Hahn (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 27 | 8 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 28 | 8 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 29 | 8 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 30 | 8 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 31 | 10 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 32 | 10 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 33 | 10 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 34 | 10 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 35 | 10 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 36 | 10 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 37 | 10 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 38 | 10 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 39 | 12 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 40 | 12 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 41 | 12 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 42 | 12 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 43 | 12 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 44 | 12 | 3.3 | 8 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 45 | 14 | 3.8 | 10 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 46 | 14 | 3.8 | 10 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 47 | 14 | 3.8 | 10 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 48 | 14 | 3.8 | 10 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 49 | 14 | 3.8 | 10 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 50 | 14 | 3.8 | 10 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 51 | 16 | 4.3 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 52 | 16 | 4.3 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 53 | 16 | 4.3 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 54 | 16 | 4.3 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 55 | 16 | 4.3 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 56 | 16 | 4.3 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 57 | 16 | 4.3 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 58 | 16 | 4.3 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 59 | 18 | 4.4 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 60 | 18 | 4.4 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 61 | 18 | 4.4 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 62 | 18 | 4.4 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 63 | 18 | 4.4 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 64 | 18 | 4.4 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 65 | 18 | 4.4 | 12 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 66 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 67 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 68 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 69 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 70 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 71 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 72 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 73 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 74 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 75 | 20 | 4.9 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 76 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 77 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 78 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 79 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 80 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 81 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 82 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 83 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 84 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 85 | 22 | 5.4 | 16 | ||
277.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 232 | 80 | 20 | 100 | 86 | 25 | 5.4 | 16 |
Loading...
Ausführung | Nur Haupteinheit | Grundwerkstoff | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur | Position | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Winkel(°) | 90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge W(mm)
Zahnanzahl
Nominale Anzahl der Ketten
Innendurchmesser(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften