• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

K35 Zahnkranz Altes B-Modell Semi F-Serie Fertiger Bohrschaft (Neuer JIS-Schlüssel)

K35 Zahnkranz Altes B-Modell Semi F-Serie Fertiger Bohrschaft (Neuer JIS-Schlüssel)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K35B10D9F
K35B10D10F
K35B11D9F
K35B11D10F
K35B12D10F
K35B12D11F
K35B12D12F
K35B12D13F
K35B12D14F
K35B13D10F
K35B13D11F
K35B13D12F
K35B13D13F
K35B13D14F
K35B24D12F
K35B24D13F
K35B24D14F
K35B24D15F
K35B24D16F
K35B24D17F
K35B24D18F
K35B24D19F
K35B24D20F
K35B24D21F
K35B24D22F
K35B24D23F
K35B24D24F
K35B24D25F
K35B24D26F
K35B24D27F
K35B24D28F
K35B24D29F
K35B24D30F
K35B24D31F
K35B24D32F
K35B24D33F
K35B24D34F
K35B24D35F
K35B24D36F
K35B24D37F
K35B24D38F
K35B25D12F
K35B25D13F
K35B25D14F
K35B25D15F
K35B25D16F
K35B25D17F
K35B25D18F
K35B25D19F
K35B25D20F
K35B25D21F
K35B25D22F
K35B25D23F
K35B25D24F
K35B25D25F
K35B25D26F
K35B25D27F
K35B25D28F
K35B25D29F
K35B25D30F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)
Passfedernuttiefe t2
(mm)
Stellschraubengröße M

29.93 €

1 11 Arbeitstage 109--M3

29.93 €

1 11 Arbeitstage 101031.4M4

30.81 €

1 11 Arbeitstage 119--M3

30.81 €

1 11 Arbeitstage 111031.4M4

31.62 €

1 11 Arbeitstage 121031.4M4

31.62 €

1 11 Arbeitstage 121141.8M5

31.62 €

1 11 Arbeitstage 121241.8M5

31.62 €

1 11 Arbeitstage 121352.3M6

31.62 €

1 11 Arbeitstage 121452.3M6

35.39 €

1 11 Arbeitstage 131031.4M4

35.39 €

1 11 Arbeitstage 131141.8M5

35.39 €

1 11 Arbeitstage 131241.8M5

35.39 €

1 11 Arbeitstage 131352.3M6

35.39 €

1 11 Arbeitstage 131452.3M6

44.20 €

1 11 Arbeitstage 241241.8M5

44.20 €

1 11 Arbeitstage 241352.3M6

44.20 €

1 11 Arbeitstage 241452.3M6

44.20 €

1 11 Arbeitstage 241552.3M6

44.20 €

1 11 Arbeitstage 241652.3M6

44.20 €

1 11 Arbeitstage 241752.3M6

44.20 €

1 11 Arbeitstage 241862.8M6

44.20 €

1 11 Arbeitstage 241962.8M6

44.20 €

1 11 Arbeitstage 242062.8M6

44.20 €

1 11 Arbeitstage 242162.8M6

44.20 €

1 11 Arbeitstage 242262.8M6

44.20 €

1 11 Arbeitstage 242383.3M8

44.20 €

1 11 Arbeitstage 242483.3M8

44.20 €

1 11 Arbeitstage 242583.3M8

44.20 €

1 11 Arbeitstage 242683.3M8

44.20 €

1 11 Arbeitstage 242783.3M8

44.20 €

1 11 Arbeitstage 242883.3M8

44.20 €

1 11 Arbeitstage 242983.3M8

44.20 €

1 11 Arbeitstage 243083.3M8

44.20 €

1 11 Arbeitstage 2431103.3M8

44.20 €

1 11 Arbeitstage 2432103.3M8

44.20 €

1 11 Arbeitstage 2433103.3M8

44.20 €

1 11 Arbeitstage 2434103.3M8

44.20 €

1 11 Arbeitstage 2435103.3M8

44.20 €

1 11 Arbeitstage 2436103.3M8

44.20 €

1 11 Arbeitstage 2437103.3M8

44.20 €

1 11 Arbeitstage 2438103.3M8

49.42 €

1 11 Arbeitstage 251241.8M5

49.42 €

1 11 Arbeitstage 251352.3M6

49.42 €

1 11 Arbeitstage 251452.3M6

49.42 €

1 11 Arbeitstage 251552.3M6

49.42 €

1 11 Arbeitstage 251652.3M6

49.42 €

1 11 Arbeitstage 251752.3M6

49.42 €

1 11 Arbeitstage 251862.8M6

49.42 €

1 11 Arbeitstage 251962.8M6

49.42 €

1 11 Arbeitstage 252062.8M6

49.42 €

1 11 Arbeitstage 252162.8M6

49.42 €

1 11 Arbeitstage 252262.8M6

49.42 €

1 11 Arbeitstage 252383.3M8

49.42 €

1 11 Arbeitstage 252483.3M8

49.42 €

1 11 Arbeitstage 252583.3M8

49.42 €

1 11 Arbeitstage 252683.3M8

49.42 €

1 11 Arbeitstage 252783.3M8

49.42 €

1 11 Arbeitstage 252883.3M8

49.42 €

1 11 Arbeitstage 252983.3M8

49.42 €

1 11 Arbeitstage 253083.3M8

Loading...

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 35 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Induktionsgehärtete Zahnspitze Nummer der Stellschraube 2
Positionswinkel der Stellschraube(°) 120 Variante Standard (ehemals Typ B)

Technischer Support