Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 5/12/2021 bis 0:00 (CET) 6/12/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Glitron F-Materialblatt, Schälblatt (77 SH)

Glitron F-Materialblatt, Schälblatt (77 SH)

[Features]
· Can be used completely oil free.
· The static friction coefficient is low on startup, and stick slip does not occur during operation.
· Even in high-speed conditions, it maintains excellent abrasion resistance and a low friction coefficient.
· Can be used in a wide range of temperatures from low to high.
· Provides excellent chemical resistance and meets the requirements of the Food Sanitation Act of Japan.
· Can be used paired with shafts made of soft metals (aluminum, etc.)
· Provides superior turning workability.
· Various standard product sizes as well as machining use materials are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77SH-1000310
77SH-100151
77SH-100201
77SH-150055
77SH-200085
77SH-200105
77SH-500210
77SH-50121
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSPlattenform, Dicke T
(mm)
Plattenform, Breite W
(mm)
Plattenform, Länge L
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

273.98 €

33 Arbeitstage 100.310010000-200200

129.60 €

33 Arbeitstage 101.51001000-200200

174.45 €

33 Arbeitstage 102.01001000-200200

447.10 €

33 Arbeitstage 100.51505000-200200

956.28 €

33 Arbeitstage 100.82005000-200200

1,161.50 €

33 Arbeitstage 101.02005000-200200

109.38 €

33 Arbeitstage 100.25010000-200200

82.37 €

33 Arbeitstage 101.2501000-200200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführungsart Blech Werkstoff Kunstharzbasis Kunststoff Polytetrafluorethylen-Kunstharz mit Füllmaterial
Schmierung Keine Schmierung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support