• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gespaltenes Metall für Flockungsanlagen (47H)

Gespaltenes Metall für Flockungsanlagen (47H)

To prevent corrosion, it is recommended that hard chrome plating or stainless steel (a shrink-fit sleeve is also possible) is used for the engaging component.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
47H-6076105
47H-7086105
47H-80105120
47H-90120120
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSID d
(Ø)
Aussen - D
(Ø)
L
(mm)
Flansch-Außendurchmesser
(mm)

-

auf Anfrage 10607610592

-

auf Anfrage 107086105102

-

auf Anfrage 1080105120130

-

auf Anfrage 1090120120150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Betriebsumgebung In Öl / In Wasser / In chemischen Stoffen Ausführungsart Geteiltes Metall

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support