Ausflockungs-Lagereinheit (UPF)

Ausflockungs-Lagereinheit (UPF)

[Features]
· A bearing unit with the bearing set into the housing. Abrasion-resistant #470-02W is used for the sliding component.
· Dedicated underwater use product. The unit is not painted.
· Please use a partner shaft with h7 measurement tolerance. This standardized product is made to order.
· The housing (base) has the company name and model number written on the upper part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UPF-70
UPF-80
UPF-90
UPF-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWellenbohrungs-Ø d
(Ø)

-

auf Anfrage 1070

-

auf Anfrage 1080

-

auf Anfrage 1090

-

auf Anfrage 10100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Lagereinheit, Ausführung Stehlager-Ausführung Werkstoff, Einheitenkörper EN-JL 1040‑Äquiv.
Form Lagerinnen-Ø Zylinderbohrung Lagerblock, Kategorie Standard Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support