Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 40 - 180 mm / [maximaler PV-Wert] 0.5, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +400°
Die Gleitlagerbuchsen von OILES ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 40 und 180 mm variieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 0.5, 0.3 - 1 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Zwischen -40° bis +400°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.
Herstellerdetails:
Führungsbuchse aus mit Gusseisen / Festschmierstoff eingebetteten Werkstoffen. Kann ohne Öl verwendet werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FGB-356055 |
FGB-406055 |
FGB-608090 |
FGB-80100120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 35 | 60 | 55 | ||
48.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 55 | ||
97.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 60 | 80 | 90 | ||
105.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 80 | 100 | 120 |
Loading...
Ausführung | Gerade Ausführung | Werkstoff - Metall | Gusseisenbasiert | Gehäusepassung | H7 |
---|---|---|---|---|---|
Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.15 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 5 | Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 0,3-1,0 |
Betriebsumgebung | Standard | Buchsenzahl | Einfach | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::400 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften