Einsteller für Ankerbefestigung mit einem Stecksockel und Verstärkungsrippen D-EⅤ

Einsteller für Ankerbefestigung mit einem Stecksockel und Verstärkungsrippen D-EⅤ
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: D-E5 16X65

Marke: DAIWARASHI

Preis: 9.74

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-E5 16X65

Teilenummer
D-E5 16X65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Feststehend Handgriff mit Höhenverstellung kA
Schraubenwerkstoff EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung (Gewinde) Glänzend chromatierte Beschichtung (galvanisch verzinkt) Verschlussplatte SS-Kaltgewalzte Stahlplatte
Oberflächenbehandlung Glänzend chromatierte Beschichtung (galvanisch verzinkt) Lastwiderstand(kN) 4.9 [L1] Länge (Gewinde)(mm) 65
Grundkörperhöhe I(mm) 17 [M] Durchmesser (nominal)(mm) 16 Eigenschaften Standard
Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ kA

Sie befinden sich auf der Seite für Einsteller für Ankerbefestigung mit einem Stecksockel und Verstärkungsrippen D-EⅤ, die Teilenummer ist D-E5 16X65.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-E5 16X65.

Technischer Support