Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WD-E2 12X100
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Feststehende Ausführung, integriert mit Lager | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Schraubenwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | III-wertig chromatiert | Verschlussplatte | SS-Kaltgewalzte Stahlplatte |
Oberflächenbehandlung | III-wertig chromatiert | Lastwiderstand(kN) | 4.9 | [L1] Länge (Gewinde)(mm) | 100 |
Grundkörperhöhe I(mm) | 17 | [M] Durchmesser (nominal)(mm) | 12 | Eigenschaften | Leistung der Vibrationsdämpfung |
Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA | Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Einsteller für Ankerbefestigung (Drucklager-Befestigung) WD-E II, die Teilenummer ist WD-E2 12X100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WD-E2 12X100.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften