• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einsteller mit Schraubbewegung-Verhinderer für Ankerbefestigung D-J-E II

Einsteller mit Schraubbewegung-Verhinderer für Ankerbefestigung D-J-E II
  • Mengenrabatt
An adjuster for anchor fixing in which the horizontal shaking of the screw shaft part is completely locked. Note: Please be advised that the model number in VONA has been changed from "D-J-E II" to "D-J-E2."

[Features]
· The structure is such that some space exists between the receiver and bolt.
· This is the result of our efforts to enable bolts to move smoothly even if the floor surface is somewhat tilted.
· It has been pointed out in the past that this may cause bolt looseness to occur when the upper portion of a conveyor vibrates, possibly resulting in significant machinery movement caused by shaking when the conveyor stops.
· It is for this reason that we came up with the D-J type, which is suitable for use when the top portion of machinery such as a conveyor vibrates and moves slightly.
· Even when a running machine is stopped, the bolts will not move and falling over will not occur.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-J-E212X50
D-J-E212X100
D-J-E212X100SUS
D-J-E212X120
D-J-E212X120SUS
D-J-E212X150
D-J-E216X100
D-J-E216X130
D-J-E216X150
D-J-E216X150SUS
D-J-E216X180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubenwerkstoff Oberflächenbehandlung (Gewinde) Verschlussplatte Oberflächenbehandlung [L1] Länge (Gewinde)
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Eigenschaften

9.96 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert5012Leistung der Vibrationsdämpfung

8.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert10012Leistung der Vibrationsdämpfung

31.43 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung10012Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung

10.47 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert12012Leistung der Vibrationsdämpfung

31.76 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung12012Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung

11.19 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert15012Leistung der Vibrationsdämpfung

10.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert10016Leistung der Vibrationsdämpfung

13.43 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert13016Leistung der Vibrationsdämpfung

14.04 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert15016Leistung der Vibrationsdämpfung

43.76 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung15016Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung

14.80 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Stahl] SS-Kaltgewalzte StahlplatteIII-wertig chromatiert18016Leistung der Vibrationsdämpfung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Feststehend Handgriff mit Höhenverstellung kA
Lastwiderstand(kN) 4.9 Grundkörperhöhe I(mm) 17 Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA
Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ kA

Technischer Support