Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D-J-A12X100SUS |
D-J-A16X150SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite A (mm) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | Grundkörperhöhe I (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.95 € 7.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 55 | 100 | 15 | 12 | |
22.99 € 12.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 75 | 150 | 18 | 16 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Standard-Verschlussplatte | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Schraubenwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Passivierung | Oberflächenbehandlung | Passivierung |
Lastwiderstand(kN) | 4.9 | Eigenschaften | Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Breite A(mm)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
Grundkörperhöhe I(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften