• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 24:00 (CEST) 21/10/2018 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einsteller für Schrägflächen D-U II

Einsteller für Schrägflächen D-U II
  • Mengenrabatt

An adjuster for slopes in which the screw shaft part tilts. Note: please be advised that the model number in VONA has been changed from "D-U II" to "D-U2."

[Features]
· The tilting motion is extremely smooth and it is more affordable compared than the D-U-A type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-U212X50
D-U212X100
D-U212X120
D-U212X150
D-U216X100
D-U216X130
D-U216X150
D-U216X180
D-U216X200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewindelänge L1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)

5.51 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 65012

5.69 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 610012

5.83 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 612012

6.57 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 615012

7.11 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 610016

7.50 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 613016

7.80 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 615016

8.17 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 618016

8.59 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 620016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Form der Einstellschraube Mit Stellschraube, Form Standard-Verschlussplatte Handgriff mit Höhenverstellung kA
Schraubenwerkstoff EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Gewindes III-wertig chromatiert Verschlussplatte SS-Kaltgewalzte Stahlplatte
Oberflächenbehandlung III-wertig chromatiert Breite A(mm) 60 Lastwiderstand(kN) 2.94
Grundkörperhöhe I(mm) 25 Eigenschaften Standard Schwenkmechanismus Verfügbar
Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ kA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support