Einsteller für Schrägflächen für Anker-Befestigung D-U-E II

Einsteller für Schrägflächen für Anker-Befestigung D-U-E II
  • Mengenrabatt
An anchor fixing type adjuster for slopes in which the screw shaft part tilts even more. Note: Please be advised that the model number in VONA has been changed from "D-U-E II" to "D-U-E2."

[Features]
· The receiver part has a larger hole than the D-A type in order to enable it to receive the spherical structure of the upper part.
· The spherical structure is divided into a sphere and a receiver.
· The receiver has undergone spherical processing to enable the sphere to moves smoothly.
· M12/M16/M20 bolts can be used.
· The angle 35° is when using an M12 bolt, and when using M16/M20, since the hexagonal part contacts the spherical portion, it is limited to about 15°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-U-E2 12X100
D-U-E2 12X150SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schraubenwerkstoff Oberflächenbehandlung (Gewinde) Verschlussplatte Oberflächenbehandlung [L1] Länge (Gewinde)
(mm)
Eigenschaften

13.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung (galvanisch verzinkt)[Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung (galvanisch verzinkt)100Standard

28.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung-[Sonstige] Passivierung150Standard / Korrosionsbeständigkeit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Feststehend Schwenkwinkel(°) 35
Handgriff mit Höhenverstellung kA Lastwiderstand(kN) 4.9 Grundkörperhöhe I(mm) 17
[M] Durchmesser (nominal)(mm) 12 Ausführung (Schwenkfähigkeit) Verfügbar Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ kA

Technischer Support