Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WD-B3 12X70 |
WD-B3 20X130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite A (mm) | Lastwiderstand (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | Grundkörperhöhe I (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 4.9 | 70 | 15 | 12 | |
16.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 6.86 | 130 | 17 | 20 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Mit Kautschuk an der Unterseite, integriertes Lager | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Schraubenwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Galvanisch beschichtet, Mutternabschnitt schwarz verzinkt (III-wertig chromatierte Beschichtung möglich) | Verschlussplatte | SS-Kaltgewalzte Stahlplatte |
Oberflächenbehandlung | Galvanisch beschichtet, Mutternabschnitt schwarz verzinkt (III-wertig chromatierte Beschichtung möglich) | Werkstoff Kautschukteil | Chloropren-Kautschuk | Eigenschaften | Leistung der Vibrationsdämpfung |
Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA | Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Breite A(mm)
Lastwiderstand(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
Grundkörperhöhe I(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften