Einsteller für schwere Gewichte (Drucklager-Befestigung) WD-C / WD-C / S

Einsteller für schwere Gewichte (Drucklager-Befestigung) WD-C / WD-C / S
  • Mengenrabatt

An adjuster for heavy weights with a thrust bearing that enables smooth leveling

[Features]
· The receiver is a forged item.
· Since it is a mold release surface that has undergone hot forging, unevenness does not stand out, unlike mold casting.
· D-C-S has a luxurious feel since the surface of the receiver is grind-processed with a lathe.
· Since the receiver is forged, it features a load resistance of 10 tons or more. However, since the screw is buckled first, load resistance depends on the screw diameter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WD-C12X50
WD-C12X100
WD-C12X100SUS
WD-C12X120
WD-C12X120SUS
WD-C12X150
WD-C12X150SUS
WD-C16X65
WD-C16X100
WD-C16X100SUS
WD-C16X130
WD-C16X130SUS
WD-C16X150
WD-C16X150SUS
WD-C16X180
WD-C16X180SUS
WD-C16X200
WD-C20X100
WD-C20X100SUS
WD-C20X130
WD-C20X130SUS
WD-C20X150
WD-C20X150SUS
WD-C20X180
WD-C20X180SUS
WD-C20X200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSSchraubenwerkstoff Oberflächenbehandlung des Gewindes Verschlussplatte Oberflächenbehandlung Lastwiderstand
(kN)
Gewindelänge L1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)
Eigenschaften

6.61 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert-III-wertig chromatiert14.75012Standard

6.78 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert-III-wertig chromatiert14.710012Standard

19.92 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geschmiedet[Sonstige] Passivierung14.710012Standard / Korrosionsbeständigkeit

6.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert-III-wertig chromatiert14.712012Standard

20.25 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geschmiedet[Sonstige] Passivierung14.712012Standard / Korrosionsbeständigkeit

7.97 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert-III-wertig chromatiert14.715012Standard

20.87 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geschmiedet[Sonstige] Passivierung14.715012Standard / Korrosionsbeständigkeit

8.44 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert-III-wertig chromatiert19.66516Standard

8.69 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert-III-wertig chromatiert19.610016Standard

24.35 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geschmiedet[Sonstige] Passivierung19.610016Standard / Korrosionsbeständigkeit

9.11 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert-III-wertig chromatiert19.613016Standard

25.05 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geschmiedet[Sonstige] Passivierung19.613016Standard / Korrosionsbeständigkeit

9.40 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert-III-wertig chromatiert19.615016Standard

27.02 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geschmiedet[Sonstige] Passivierung19.615016Standard / Korrosionsbeständigkeit

9.86 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert-III-wertig chromatiert19.618016Standard

29.33 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geschmiedet[Sonstige] Passivierung19.618016Standard / Korrosionsbeständigkeit

10.28 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert-III-wertig chromatiert19.620016Standard

10.64 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert-III-wertig chromatiert39.210020Standard

32.53 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geschmiedet[Sonstige] Passivierung39.210020Standard / Korrosionsbeständigkeit

11.30 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert-III-wertig chromatiert39.213020Standard

33.49 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geschmiedet[Sonstige] Passivierung39.213020Standard / Korrosionsbeständigkeit

11.77 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert-III-wertig chromatiert39.215020Standard

34.96 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geschmiedet[Sonstige] Passivierung39.215020Standard / Korrosionsbeständigkeit

12.36 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert-III-wertig chromatiert39.218020Standard

36.55 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geschmiedet[Sonstige] Passivierung39.218020Standard / Korrosionsbeständigkeit

13.29 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert-III-wertig chromatiert39.220020Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Form der Einstellschraube Mit Stellschraube, Form Mit integriertem Lager Handgriff mit Höhenverstellung kA
Breite A(mm) 60 Grundkörperhöhe I(mm) 17 Schwenkmechanismus kA
Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ kA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support