Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D-H20X100 |
D-H20X150 |
D-H20X200SUS |
D-H24X100 |
D-H24X150 |
D-H24X150SUS |
D-H24X200 |
D-H30X100 |
D-H30X150 |
D-H30X200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schraubenwerkstoff | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Verschlussplatte | Oberflächenbehandlung | Breite A (mm) | Lastwiderstand (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | Grundkörperhöhe I (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | 80 | 39.2 | 100 | 29.5 | 20 | Standard | |
55.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | 80 | 39.2 | 150 | 29.5 | 20 | Standard | |
83.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | 80 | 39.2 | 200 | 29.5 | 20 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | |
42.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | 80 | 49 | 100 | 31.5 | 24 | Standard | |
59.41 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | 80 | 49 | 150 | 31.5 | 24 | Standard | |
107.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | 80 | 49 | 150 | 31.5 | 24 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | |
42.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | 80 | 49 | 200 | 31.5 | 24 | Standard | |
76.97 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | 100 | 68.6 | 100 | 36.5 | 30 | Standard | |
65.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | 100 | 68.6 | 150 | 36.5 | 30 | Standard | |
72.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | 100 | 68.6 | 200 | 36.5 | 30 | Standard |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Mit integriertem Lager | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA | Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schraubenwerkstoff
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Verschlussplatte
Oberflächenbehandlung
Breite A(mm)
Lastwiderstand(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
Grundkörperhöhe I(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Eigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften