Hersteller-Teilenummer: WD-C-R20X150SUS
Marke: DAIWARASHI
Preis: 47.65 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WD-C-R20X150SUS
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Mit Kautschuk an der Unterseite, integriertes Lager | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Schraubenwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Passivierung | Verschlussplatte | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geschmiedet |
Oberflächenbehandlung | Passivierung | Werkstoff Kautschukteil | Chloropren-Kautschuk | Lastwiderstand(kN) | 9.8 |
[L1] Länge (Gewinde)(mm) | 150 | Grundkörperhöhe I(mm) | 22 | [M] Durchmesser (nominal)(mm) | 20 |
Eigenschaften | Standard / Korrosionsbeständigkeit | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA | Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Einsteller für schwere Gewichte mit Gummi (Drucklager-Befestigung) WD-C-R, die Teilenummer ist WD-C-R20X150SUS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WD-C-R20X150SUS.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften