Einsteller für schwere Gewichte mit Gummi (Modell mit breitem Stecksockel) D-CⅢ-R

Einsteller für schwere Gewichte mit Gummi (Modell mit breitem Stecksockel) D-CⅢ-R
  • Mengenrabatt
A wide base type adjuster for medium loads with rubber. Note: Please be advised that the model number in VONA has been changed from "D-C III" to "D-C3."

[Features]
· The receiver features a chloroprene rubber coating and the rear side of the rubber has undergone groove processing to make it resistant to slipping.
· Has a larger outer diameter than D-C-R and feels more stable and heavy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-C3-R16X100SUS
D-C3-R16X180-HS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubenwerkstoff Oberflächenbehandlung (Gewinde) Verschlussplatte Oberflächenbehandlung [L1] Länge (Gewinde)
(mm)
Eigenschaften Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“

36.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)[Sonstige] Passivierung[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geschmiedet[Sonstige] Passivierung100Standard / KorrosionsbeständigkeitkA

22.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.III-wertig chromatiert[Gusseisen] EN-JL 1030 Äquiv. GussIII-wertig chromatiert180StandardVerfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Mit Kautschuk an der Unterseite Handgriff mit Höhenverstellung kA
Werkstoff Kautschukteil Chloropren-Kautschuk Breite A(mm) 85 Lastwiderstand(kN) 9.8
Grundkörperhöhe I(mm) 27 [M] Durchmesser (nominal)(mm) 16 Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA

Technischer Support