Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D-F8X50 |
D-F8X60SUS |
D-F8X100 |
D-F8X100SUS |
D-F10X50 |
D-F10X50SUS |
D-F10X100 |
D-F10X100SUS |
D-F-C8X100 |
D-F-C8X100SUS |
D-F-C10X50 |
D-F-C10X50SUS |
D-F-C10X100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schraubenwerkstoff | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Verschlussplatte | Oberflächenbehandlung | Breite A (mm) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | Grundkörperhöhe I (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 37 | 50 | 12.5 | 8 | Standard | |
5.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | - | [Sonstige] Passivierung | 37 | 60 | 12.5 | 8 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | |
3.38 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 37 | 100 | 12.5 | 8 | Standard | |
5.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | - | [Sonstige] Passivierung | 37 | 100 | 12.5 | 8 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | |
3.45 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 37 | 50 | 12.5 | 10 | Standard | |
6.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | - | [Sonstige] Passivierung | 37 | 50 | 12.5 | 10 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | |
3.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 37 | 100 | 12.5 | 10 | Standard | |
6.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | - | [Sonstige] Passivierung | 37 | 100 | 12.5 | 10 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | |
5.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 39 | 100 | 13.5 | 8 | Standard | |
7.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | - | [Sonstige] Passivierung | 39 | 100 | 13.5 | 8 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | |
5.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 39 | 50 | 13.5 | 10 | Standard | |
10.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passivierung | - | [Sonstige] Passivierung | 39 | 50 | 13.5 | 10 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | |
5.84 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | III-wertig chromatiert | [Stahl] SS-Kaltgewalzte Stahlplatte | III-wertig chromatiert | 39 | 100 | 13.5 | 10 | Standard |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Standard-Verschlussplatte, mit Kunststoff | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kautschukteil | Polyvinylchlorid (D-F-C) | Lastwiderstand(kN) | 2.94 | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schraubenwerkstoff
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Verschlussplatte
Oberflächenbehandlung
Breite A(mm)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
Grundkörperhöhe I(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Eigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften