Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D-B50 12X75 |
D-B50 12X120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 75 | |
4.54 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 120 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Standard-Verschlussplatte | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Schraubenwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Glänzend chromatierte Beschichtung (galvanisch verzinkt) | Verschlussplatte | SS-Kaltgewalzte Stahlplatte |
Oberflächenbehandlung | Glänzend chromatierte Beschichtung (galvanisch verzinkt) | Breite A(mm) | 50 | Lastwiderstand(kN) | 4.9 |
Grundkörperhöhe I(mm) | 14 | [M] Durchmesser (nominal)(mm) | 12 | Eigenschaften | Standard |
Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA | Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften