Großes Standard-Modell Einstellerbuchse D-AⅣ

Großes Standard-Modell Einstellerbuchse D-AⅣ
  • Mengenrabatt

A standard type adjuster for medium loads having a large diameter screw. Note: Please be advised that the model number in VONA has been changed from "D-A IV" to "D-A4."

[Features]
· M24 and M30 are normally used with the D-H type, but this type is recommended when there is not that much of a load.
· The receiver has a diameter of 100 mm and a stable shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-A4 24X100
D-A4 24X150
D-A4 24X180
D-A4 24X200
D-A4 24X280
D-A4 30X100
D-A4 30X150
D-A4 30X200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewindelänge L1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)

12.43 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel10024

14.32 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel15024

15.33 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel18024

16.15 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel20024

20.38 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel28024

19.13 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel10030

21.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel15030

24.73 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Vollständig kompatibel20030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Form der Einstellschraube Mit Stellschraube, Form Standard-Verschlussplatte Handgriff mit Höhenverstellung kA
Schraubenwerkstoff EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Gewindes III-wertig chromatiert Verschlussplatte SS-Kaltgewalzte Stahlplatte
Oberflächenbehandlung III-wertig chromatiert Breite A(mm) 100 Lastwiderstand(kN) 9.8
Grundkörperhöhe I(mm) 23 Eigenschaften Standard Schwenkmechanismus kA
Einstellung für Innensechskant "Kein Lecken“ kA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support