These vibration-absorbing adjusters isolate upper vibrations to the floor surface and external vibrations to the item placed on the top of it. * Please note that the model code "D-AIII" is "D-A3" in VONA.
[Features]
・Adjuster bolts with level adjustment mechanism and the anti-vibration function.
· Higher performance than rubber pad products.
· Product has superior solution resistance and will not transcribe onto the floor.
· Since the bolt connection is flexible, this can absorb the slope of the floor.
・Three types of pads are available to meet the conditions of the vibration frequency, machine type, and weight.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
D-A3 12X70SUS-NF |
D-B3 12X70-NE |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Schraubenwerkstoff | Oberflächenbehandlung Gewinde | Oberflächenbehandlung | Lastbereich (kN) | Belastbarkeit (kN) | Grundkörper, Höhe l (mm) | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.70 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | [Sonstige] Passiviert | [Sonstige] Passiviert | 0.801 bis 2.500 | 0.6958~1.3524 | 16.5 | Standard / Korrosionsbeständigkeit / Leistung der Vibrationsdämpfung | |
10.18 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Elektrolackierung] Galvanisch beschichtet | [Beschichtung] Galvanisch beschichtet | 0.321 bis 0.800 | 0.3234~0.5978 | 15.5 | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung |
Loading...
Ausführung | Stellschraube, Form | Schraubenausführung mit Fuß | Mit Gummi unten | Distanzhandrad | NA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gummiteil | Vibrationsdämpfer aus Polyurethan | Breite A(mm) | 50 | Schraubenlänge L1(mm) | 70 |
Gewinde-Nenn-Ø M(mm) | 12 | Schwenkmechanismus | NA | Einstellung für Innensechskant "Leckfest" | NA |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.