Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P3-16
Ausführung | Beinbefestigungselemente | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | III-wertig chromatiert |
---|---|---|---|---|---|
Lange Seite, Maß(mm) | 96 | Kurze Länge, Maß(mm) | 50 | Höhenmaß(mm) | 31 |
Plattendicke(mm) | 3 | Öffnungsmaße(mm) | 16 | Größe der Montagebohrung(φ) | 14 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einsteller Fußverrriegelungsarmatur PⅢ-Modellplatte, die Teilenummer ist P3-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P3-16.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften