Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HLN-TS-36X4.0-A |
HLN-TS-39X4.0-D |
HLN-TS-42X4.5-D |
HLN-TS-45X4.5-D |
HLN-TS-48X5.0-D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 36 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | |
122.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 39 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | Gewebe | ||
127.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 42 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | Gewebe | ||
163.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | Gewebe | ||
191.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 48 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | Gewebe |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Sicherung gegen Lösen | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
---|---|---|---|---|---|
Einzelheiten zur Arretierung | Sicherungsmuttern |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften