Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Durchmesser - Gewinde | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Verkaufseinheit | Nennnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | M10x0,75 | [Stahl] EN 1.0038‑Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | - | ||
8.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | M12 × 1,0 | [Stahl] EN 1.0038‑Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-01 | ||
30.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | M12 × 1,0 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Ohne Oberflächenbehandlung | Box/Paket | HLB-01 | ||
9.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | M15 x 1,0 | [Stahl] EN 1.0038‑Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-02 | ||
58.34 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | M15 x 1,0 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Ohne Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-02 | |
9.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | M17 × 1,0 | [Stahl] EN 1.0038‑Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-03 | ||
59.58 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | M17 × 1,0 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Ohne Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-03 | |
68.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | M20x1,0 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Ohne Oberflächenbehandlung | Box/Paket | HLB-04 | ||
10.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M25x1,5 | [Stahl] EN 1.0038‑Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-05 | |
54.52 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | M25x1,5 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Ohne Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-05 | |
12.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | M30X1,5 | [Stahl] EN 1.0038‑Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-06 | ||
32.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M30X1,5 | [Stahl] EN 1.1191‑Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-06 | |
105.24 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | M30X1,5 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Ohne Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-06 | |
42.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M30X1,5 | [Stahl] Stahl | Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-06 | |
13.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M35 x 1,5 | [Stahl] EN 1.0038‑Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-07 | |
60.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | M35 x 1,5 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Ohne Oberflächenbehandlung | Box/Paket | HLB-07 | ||
16.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M40x1,5 | [Stahl] EN 1.0038‑Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-08 | |
116.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | M40x1,5 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Ohne Oberflächenbehandlung | Box/Paket | HLB-08 | ||
56.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M45x1.5 | [Stahl] EN 1.1191‑Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-09 | |
93.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | M45x1.5 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Ohne Oberflächenbehandlung | Box/Paket | HLB-09 | ||
21.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | M50 × 1,5 | [Stahl] EN 1.0038‑Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-10 | ||
89.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | M50 × 1,5 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Ohne Oberflächenbehandlung | Box/Paket | HLB-10 | ||
67.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M65 × 2.0 | [Stahl] EN 1.1191‑Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-13 | ||
147.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M65 × 2.0 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Ohne Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-13 | |
40.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M70 × 2.0 | [Stahl] EN 1.0038‑Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-14 | |
133.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M80 × 2,0 | [Stahl] EN 1.1191‑Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-16 | ||
759.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | M115 × 2,0 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | Ohne Oberflächenbehandlung | Geringmengen (können erworben werden) | HLB-23 |
Loading...
Ausführung | Sicherungsmutter | Form | Rund | Mit Schraube | Metrisches (Fein) Gewinde |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Durchmesser - Gewinde
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Verkaufseinheit
Nennnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften