Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PE-26-PHP10 |
PE-30-GHP10 |
PE-30-PHP10 |
PE-32-PHP12 |
PE-35-GHP8W1.75 |
PE-35-PHP8W1.75 |
PE-35-PHP15 |
PE-35-SHP8W1.75 |
PE-35-SHP15 |
PE-40-GHP17 |
PE-47-PHP20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Breite W (mm) | Das Kugelmaterial | Innenrad, Stirn W1 (mm) | Innenrad, Stirn W2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 26 | 8 | Polyethylen | - | - | |
14.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 30 | 9 | Glas | - | - | |
10.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 30 | 9 | Polyethylen | - | - | |
11.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 32 | 10 | Polyethylen | - | - | |
20.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | 11 | Glas | 1.75 | 1.75 | |
17.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | 11 | Polyethylen | 1.75 | 1.75 | |
11.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 11 | Polyethylen | - | - | |
17.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 35 | 11 | Edelstahl | 1.75 | 1.75 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 11 | Edelstahl | - | - | |
13.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | Glas | - | - | ||
14.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 47 | 14 | Polyethylen | - | - |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | Ausführung | Eine Deckscheibe (Z) | Material Außenlaufbahn, Innenlaufbahn | Ultrahochmolekulares Polyethylen |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung Außenring | Flach | Umgebungsbedingungen | Standard / unmagnetisch / Korrosionsschutz | Maßeinheit | Metrisches System |
Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Halterung | NA |
Befestigungsart | Innenrad-Bohrung (Standard) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Breite W(mm)
Das Kugelmaterial
Innenrad, Stirn W1(mm)
Innenrad, Stirn W2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften