Hersteller-Teilenummer: TAS-22-AH1-5
Marke: TOK BEARING
Preis: 3.63 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TAS-22-AH1-5
der Bauform | Rillenkugellager | [D] Aussendurchmesser(mm) | 22 | Breite W(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Zwei Deckscheiben (2Z) | Material Außenlaufbahn, Innenlaufbahn | Stahl | Das Kugelmaterial | Stahl |
Ausführung Außenring | Flach | Dynamische Tragzahl(N) | 392 | Umgebungsbedingungen | Standard / unmagnetisch |
Maßeinheit | Metrisches System | Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
Halterung | NA | Max. zulässige Drehzahl(1/min) | 300 | Befestigungsart | Abdichtwelle |
Gewindeteil (Sitzhöhe)(mm) | 1.0 | Länge der Welle L (mit Bezug auf jede Art der Zeichnungen)(mm) | 5.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen / TAS-22-AH1-5, die Teilenummer ist TAS-22-AH1-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAS-22-AH1-5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften