Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CA-00-FP-M5-SUS316
Ausführung | Standard | Anschlussausführung | Mit Innengewinde | Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Dichtungsmaterial | NA | Zulässige Strömungsmedien | Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung/Anwendungen | Standard / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion / Physikalische und chemische Geräte / Medizinische Geräte | Betriebstemperaturbereich(℃) | -15::180 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.98 | Anschlussgewindeausführung T | M5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Supermikromini CA00 FP-Stecker aus SUS316, die Teilenummer ist CA-00-FP-M5-SUS316.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CA-00-FP-M5-SUS316.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften