Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 10:00 (CEST) 11/4/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoffventil NSV-Modell (Gehäuse-Material: PTFE)

Kunststoffventil NSV-Modell (Gehäuse-Material: PTFE)

[Special Features]
· Body material of the valve is tetrafluoro resin (PTFE)such a valve can withstand even with strong acids and strong bases
· Seal material can be fluid like (fluoro rubber/ethylene propylene rubber /perfluorocarbon/kalrez etc. made from (drug solution/pure water/air/gas etc.)
· It is small compact and light weight.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSV-TE-6.3F-EPT
NSV-TE-6.3F-K
NSV-TE-6.3F-P
NSV-TE-6.3F-VT-20
NSV-TE-8F-EPT
NSV-TE-8F-K
NSV-TE-8F-P
NSV-TE-8F-VT-20
NSV-TE-9.5F-EPT
NSV-TE-9.5F-K
NSV-TE-9.5F-P
NSV-TE-9.5F-VT-20
NSV-TE-10F-EPT
NSV-TE-10F-K
NSV-TE-10F-P
NSV-TE-10F-VT-20
NSV-TE-12F-EPT
NSV-TE-12F-K
NSV-TE-12F-P
NSV-TE-12F-VT-20
NSV-TE-12.7F-EPT
NSV-TE-12.7F-K
NSV-TE-12.7F-P
NSV-TE-12.7F-VT-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSVerbindungsrohr-Durchmesser (Außendurchmesser)
(mm)
Verbindungsrohr-Durchmesser (Innendurchmesser)
(mm)
Dichtungsmaterial Öffnungs-Ø
(mm)

208.91 €

14 Arbeitstage 106.354.3Ethylen-Propylen-Kautschuk4.3

417.83 €

14 Arbeitstage 106.354.3Kalrez®4.3

261.14 €

14 Arbeitstage 106.354.3Perfluorelastomer4.3

208.91 €

14 Arbeitstage 106.354.3Fluorkautschuk4.3

208.91 €

14 Arbeitstage 1086Ethylen-Propylen-Kautschuk6

417.83 €

14 Arbeitstage 1086Kalrez®6

258.79 €

14 Arbeitstage 1086Perfluorelastomer6

208.91 €

14 Arbeitstage 1086Fluorkautschuk6

208.91 €

14 Arbeitstage 109.536.3Ethylen-Propylen-Kautschuk6.3

417.83 €

14 Arbeitstage 109.536.3Kalrez®6.3

258.79 €

14 Arbeitstage 109.536.3Perfluorelastomer6.3

208.91 €

14 Arbeitstage 109.536.3Fluorkautschuk6.3

250.13 €

14 Arbeitstage 10108Ethylen-Propylen-Kautschuk8

500.26 €

14 Arbeitstage 10108Kalrez®8

312.71 €

14 Arbeitstage 10108Perfluorelastomer8

250.13 €

14 Arbeitstage 10108Fluorkautschuk8

269.89 €

14 Arbeitstage 101210Ethylen-Propylen-Kautschuk10

539.79 €

14 Arbeitstage 101210Kalrez®10

337.37 €

14 Arbeitstage 101210Perfluorelastomer10

269.89 €

14 Arbeitstage 101210Fluorkautschuk10

269.89 €

14 Arbeitstage 1012.79.5Ethylen-Propylen-Kautschuk9.5

539.79 €

14 Arbeitstage 1012.79.5Kalrez®9.5

337.37 €

14 Arbeitstage 1012.79.5Perfluorelastomer9.5

269.89 €

14 Arbeitstage 1012.79.5Fluorkautschuk9.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper PTFE Keine Ölbehandlung Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support