Rückschlagverbindung CSB

Rückschlagverbindung CSB
Cadmium-free brass material is used.

[Features]
· A fitting with an integrated fitting and check valve.
· A useful fitting for saving on spaces and costs.
· The spring poppet check valve provides flow direction to the piping system

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSB-81818
CSB-82828
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassendes Gewinde S1 Passendes Gewinde S2

15.13 €

1 5 Arbeitstage 101/8B (6A)1/8B (6A)

18.36 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Federbelastetes Rückschlagventil (für Leitungseinbau) Zulässige Flüssigkeit Luft Nenndruck Kein Standard und Sonstige
Grundwerkstoff EN CW614N Äquiv. Anschlussausführungen S1 Rc Anschlussausführungen S2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 21.0 Berstdruck(MPa) 0.05

Technischer Support