Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SLHPS-15A-W |
SLHPS-20A-W |
SLHPS-25A-W |
SLHPS-32A-W |
SLHPS-40A-W |
SLHPS-50A-W |
SLHPS-65A-W |
SLHPS-80A-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø A 1 | Nenn-Ø B 1 | Werkstoff des passenden Rohrs | Passender Rohr-AD 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 1/2 | Stahl / PVC / Polyethylen | 21.7 | ||
23.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 3/4 | Stahl / PVC / Polyethylen | 27.2 | ||
30.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 1 | Stahl / PVC / Polyethylen | 34 | ||
38.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 1 1/4 | Stahl / PVC / Polyethylen | 42.7 | ||
43.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 1 1/2 | Stahl / PVC / Polyethylen | 48.6 | ||
58.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 2 | Stahl / PVC / Polyethylen | 60.5 | ||
100.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 65 | 2 1/2 | Stahl | 76.30 | ||
109.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | 3 | Stahl | 89.10 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff Grundkörper | Verformbares Gusseisen | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) |
Befestigung, Ausführung | Mechanische Verbindung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Stahlrohr - JIS-Größe | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.0 |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt (Teilenummern/-W) | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | 1,0 MPa oder weniger |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø A 1
Nenn-Ø B 1
Werkstoff des passenden Rohrs
Passender Rohr-AD 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften