Rohrverbinder 45°-Bogen mit einem Steckerende und einem Buchsenende

Rohrverbinder 45°-Bogen mit einem Steckerende und einem Buchsenende

A plumbing fitting that uses a screw connection for small/medium-diameter steel pipes. Follows JIS B 2301 specification for a screw-type malleable cast iron pipe fitting. Hot zinc plating reduces effect on environment. (RoHS compliant)

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BMBE45-15A-W
BMBE45-20A-W
BMBE45-25A-W
BMBE45-32A-W
BMBE45-40A-W
BMBE45-50A-W
BMBE45-65A-W
BMBE45-80A-W
BMBE45-100A-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

2.96 €

9 Arbeitstage 61/2B (15A)1/2B (15A)

2.96 €

9 Arbeitstage 63/4B (20A)3/4B (20A)

5.06 €

9 Arbeitstage 61B (25A)1B (25A)

7.31 €

9 Arbeitstage 61 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

10.59 €

9 Arbeitstage 61 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

15.08 €

9 Arbeitstage 62B (50A)2B (50A)

26.07 €

9 Arbeitstage 62 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

44.37 €

9 Arbeitstage 63B (80A)3B (80A)

89.08 €

9 Arbeitstage 64B (100A)4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 45°-Bogen mit Innen- und Außengewinde Werkstoff JIS-FCMB27-05
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Band Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support