Rohrverbinder gebogen

Rohrverbinder gebogen
A plumbing fitting that uses a screw connection for small/medium-diameter steel pipes. Follows JIS B 2301 specification for a screw-type malleable cast iron pipe fitting. Hot zinc plating reduces effect on environment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BIBE-15A-W
BIBE-20A-W
BIBE-25A-W
BIBE-32A-W
BIBE-40A-W
BIBE-50A-W
OBE-8A-W
OBE-10A-W
OBE-15A-W
OBE-20A-W
OBE-25A-W
OBE-32A-W
OBE-40A-W
OBE-50A-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussform Gewinde-Nenn-Ø M1 Anschlussgewinde, Ausführung M1 Band

11.70 €

1 7 Arbeitstage [90°-Winkelstück] Bogen mit Innengewinde1/2B (15A)RcVerfügbar

9.77 €

1 7 Arbeitstage [90°-Winkelstück] Bogen mit Innengewinde3/4B (20A)RcVerfügbar

26.24 €

1 7 Arbeitstage [90°-Winkelstück] Bogen mit Innengewinde1B (25A)RcVerfügbar

26.24 €

1 7 Arbeitstage [90°-Winkelstück] Bogen mit Innengewinde1 1/4B (32A)RcVerfügbar

36.55 €

1 7 Arbeitstage [90°-Winkelstück] Bogen mit Innengewinde1 1/2B (40A)RcVerfügbar

54.62 €

1 7 Arbeitstage [90°-Winkelstück] Bogen mit Innengewinde2B (50A)RcVerfügbar

9.66 €

1 7 Arbeitstage [90°-Winkelstück] Bogen mit Außengewinde1/4B (8A)RNA

9.66 €

1 7 Arbeitstage [90°-Winkelstück] Bogen mit Außengewinde3/8B (10A)RNA

9.66 €

1 7 Arbeitstage [90°-Winkelstück] Bogen mit Außengewinde1/2B (15A)RNA

9.66 €

1 7 Arbeitstage [90°-Winkelstück] Bogen mit Außengewinde3/4B (20A)RNA

16.15 €

1 7 Arbeitstage [90°-Winkelstück] Bogen mit Außengewinde1B (25A)RNA

24.03 €

1 7 Arbeitstage [90°-Winkelstück] Bogen mit Außengewinde1 1/4B (32A)RNA

35.31 €

1 7 Arbeitstage [90°-Winkelstück] Bogen mit Außengewinde1 1/2B (40A)RNA

53.42 €

1 5 Arbeitstage [90°-Winkelstück] Bogen mit Außengewinde2B (50A)RNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff JIS-FCMB27-05 Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support