Dreiwege-Rohrverbinder, ungleicher Durchmesser T

Dreiwege-Rohrverbinder, ungleicher Durchmesser T
A small to medium diameter steel pipe fitting that uses screw connection; JIS B 2301 specifies it as "screw-in type malleable cast iron pipe fitting". Hot dip galvanizing reduces impact on the environment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRT-10X10X15A-W
BRT-15X15X20A-W
BRT-15X15X25A-W
BRT-20X15X15A-W
BRT-20X20X25A-W
BRT-25X15X15A-W
BRT-25X15X20A-W
BRT-25X15X25A-W
BRT-25X20X20A-W
BRT-25X20X25A-W
BRT-25X25X32A-W
BRT-25X25X40A-W
BRT-25X25X50A-W
BRT-32X20X20A-W
BRT-32X20X32A-W
BRT-32X25X15A-W
BRT-32X25X20A-W
BRT-32X25X25A-W
BRT-32X25X32A-W
BRT-32X25X40A-W
BRT-32X32X40A-W
BRT-32X32X50A-W
BRT-40X20X20A-W
BRT-40X25X25A-W
BRT-40X25X32A-W
BRT-40X25X40A-W
BRT-40X32X15A-W
BRT-40X32X20A-W
BRT-40X32X25A-W
BRT-40X32X32A-W
BRT-40X32X40A-W
BRT-40X32X50A-W
BRT-40X40X50A-W
BRT-40X40X65A-W
BRT-50X25X32A-W
BRT-50X25X40A-W
BRT-50X25X50A-W
BRT-50X32X32A-W
BRT-50X32X40A-W
BRT-50X32X50A-W
BRT-50X40X25A-W
BRT-50X40X32A-W
BRT-50X40X40A-W
BRT-50X40X50A-W
BRT-50X50X65A-W
BRT-50X50X80A-W
BRT-65X40X40A-W
BRT-65X40X50A-W
BRT-65X40X65A-W
BRT-65X50X25A-W
BRT-65X50X32A-W
BRT-65X50X40A-W
BRT-65X50X50A-W
BRT-65X50X65A-W
BRT-65X65X80A-W
BRT-80X50X50A-W
BRT-80X50X80A-W
BRT-80X65X40A-W
BRT-80X65X50A-W
BRT-80X65X65A-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

8.23 €

1 7 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)1/2B (15A)

8.23 €

1 7 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)3/4B (20A)

8.82 €

1 7 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)1B (25A)

8.23 €

100 7 Arbeitstage 3/4B (20A)1/2B (15A)1/2B (15A)

8.82 €

1 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)1B (25A)

8.82 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)1/2B (15A)

8.82 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)3/4B (20A)

8.82 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)1B (25A)

8.82 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)3/4B (20A)

8.82 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)1B (25A)

17.58 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)1 1/4B (32A)

22.70 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)1 1/2B (40A)

35.59 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)2B (50A)

17.58 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)3/4B (20A)

17.58 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)1 1/4B (32A)

17.58 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)1/2B (15A)

17.58 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)3/4B (20A)

17.58 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)1B (25A)

17.58 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)1 1/4B (32A)

22.70 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)1 1/2B (40A)

22.70 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)

35.59 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)2B (50A)

22.70 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)3/4B (20A)3/4B (20A)

22.70 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)1B (25A)

22.70 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)1 1/4B (32A)

22.70 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)1 1/2B (40A)

22.70 €

1 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1/2B (15A)

22.70 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)3/4B (20A)

22.70 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1B (25A)

22.70 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

22.70 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)

35.59 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)2B (50A)

35.59 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)2B (50A)

80.13 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)2 1/2B (65A)

35.59 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)1 1/4B (32A)

35.59 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)1 1/2B (40A)

35.59 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)2B (50A)

35.59 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

35.59 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)1 1/2B (40A)

35.59 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)2B (50A)

35.59 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)1B (25A)

35.59 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

35.59 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

35.59 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)2B (50A)

80.13 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)2 1/2B (65A)

110.32 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)3B (80A)

80.13 €

1 7 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

80.13 €

1 6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)2B (50A)

80.13 €

1 7 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)2 1/2B (65A)

80.13 €

1 7 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)1B (25A)

80.13 €

1 7 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)1 1/4B (32A)

80.13 €

1 7 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)1 1/2B (40A)

80.13 €

1 6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)2B (50A)

80.13 €

1 6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)2 1/2B (65A)

110.32 €

1 7 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)3B (80A)

110.32 €

1 7 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)2B (50A)

110.32 €

1 7 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)3B (80A)

110.32 €

1 7 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

110.32 €

1 7 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)2B (50A)

110.32 €

1 7 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform T-Stück
Werkstoff JIS-FCMB27-05 Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Band Verfügbar

Technischer Support