Rohrverbinder, Außengewinde-Verbindungsbogen

Rohrverbinder, Außengewinde-Verbindungsbogen

A plumbing fitting that uses screw connection for steel pipes with a small to medium diameter; JIS B 2301 describes it as a "screw-type, malleable, cast iron pipe fitting." Hot zinc plating reduces the environmental impact. (RoHS Compliant)

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MULG-15A-B
MULG-15A-W
MULG-20A-B
MULG-20A-W
MULG-25A-B
MULG-25A-W
MULG-32A-B
MULG-32A-W
MULG-40A-B
MULG-40A-W
MULG-50A-B
MULG-50A-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Oberflächenbehandlung

6.18 €

7 Arbeitstage 61/2B (15A)1/2B (15A)[Nicht im Lieferumfang] NA

6.18 €

7 Arbeitstage 61/2B (15A)1/2B (15A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

8.21 €

7 Arbeitstage 63/4B (20A)3/4B (20A)[Nicht im Lieferumfang] NA

8.21 €

7 Arbeitstage 63/4B (20A)3/4B (20A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

11.03 €

7 Arbeitstage 61B (25A)1B (25A)[Nicht im Lieferumfang] NA

11.03 €

7 Arbeitstage 61B (25A)1B (25A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

15.08 €

7 Arbeitstage 61 1/4B (32A)1 1/4B (32A)[Nicht im Lieferumfang] NA

15.08 €

7 Arbeitstage 61 1/4B (32A)1 1/4B (32A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

19.96 €

7 Arbeitstage 61 1/2B (40A)1 1/2B (40A)[Nicht im Lieferumfang] NA

19.96 €

7 Arbeitstage 61 1/2B (40A)1 1/2B (40A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

28.11 €

7 Arbeitstage 62B (50A)2B (50A)[Nicht im Lieferumfang] NA

28.11 €

7 Arbeitstage 62B (50A)2B (50A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Winkelstück mit Gewinde Werkstoff JIS-FCMB27-05
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support