• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrverbinder-Sicherungsmutter (Sicherungsmutter)

Rohrverbinder-Sicherungsmutter (Sicherungsmutter)

A plumbing fitting that uses a screw connection for small/medium-diameter steel pipes. Follows JIS B 2301 specification for a screw-type malleable cast iron pipe fitting. Hot zinc plating reduces effect on environment.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LN-6A-B
LN-6A-W
LN-8A-B
LN-8A-W
LN-10A-B
LN-10A-W
LN-15A-B
LN-15A-W
LN-20A-B
LN-20A-W
LN-25A-B
LN-25A-W
LN-32A-B
LN-32A-W
LN-40A-B
LN-40A-W
LN-50A-B
LN-50A-W
LN-65A-B
LN-65A-W
LN-80A-B
LN-80A-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) Gewindenenn-Ø (zugehörige Teile)

2.41 €

6 Arbeitstage NA1/8B (6A)

2.41 €

6 Arbeitstage Feuerverzinkt1/8B (6A)

2.40 €

6 Arbeitstage NA1/4B (8A)

2.40 €

6 Arbeitstage Feuerverzinkt1/4B (8A)

2.40 €

6 Arbeitstage NA3/8B (10A)

2.40 €

6 Arbeitstage Feuerverzinkt3/8B (10A)

2.40 €

63 Arbeitstage NA1/2B (15A)

2.73 €

63 Arbeitstage Feuerverzinkt1/2B (15A)

2.40 €

6 Arbeitstage NA3/4B (20A)

2.40 €

63 Arbeitstage Feuerverzinkt3/4B (20A)

2.40 €

6 Arbeitstage NA1B (25A)

2.65 €

62 Arbeitstage Feuerverzinkt1B (25A)

2.74 €

63 Arbeitstage NA1 1/4B (32A)

2.74 €

63 Arbeitstage Feuerverzinkt1 1/4B (32A)

3.28 €

63 Arbeitstage NA1 1/2B (40A)

3.77 €

63 Arbeitstage Feuerverzinkt1 1/2B (40A)

4.40 €

63 Arbeitstage NA2B (50A)

5.08 €

63 Arbeitstage Feuerverzinkt2B (50A)

7.22 €

63 Arbeitstage NA2 1/2B (65A)

8.46 €

63 Arbeitstage Feuerverzinkt2 1/2B (65A)

12.41 €

63 Arbeitstage NA3B (80A)

12.41 €

63 Arbeitstage Feuerverzinkt3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Mutter Werkstoff JIS-FCMB27-05
Zulässige Strömungsmedien Wasser/Luft/Dampf/Gas/Öl Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Gewindeausführung (zugehörige Teile) Parallelinnengewinde für Rohre nach JIS B 0203

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support