Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PQWK10KF-20A |
PQWK10KF-25A |
PQWK10KF-32A |
PQWK10KF-40A |
PQWK10KF-50A |
PQWK10KF-65A |
PQWK10KF-80A |
PQWK10KF-100A |
PQWK10KF-125A |
PQWK10KF-150A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
16.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
22.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
28.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
30.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
38.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
54.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
62.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
79.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
90.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | ||
101.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Flansch | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Lackiert |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::40 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften