• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrende mit korrosionsbeständiger Rohrverbindung ZC-Modell Wasserhahn-Buchse

Rohrende mit korrosionsbeständiger Rohrverbindung ZC-Modell Wasserhahn-Buchse

The integral molded polyolefin resin visceral core keeps the interior thread and exposed metal edges of lined steel pipes away from fluid and ensures against corrosion. Integrally molded for easy construction and management.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PQWKZCRS-20X15A
PQWKZCRS-25X20A
PQWKZCS-15A
PQWKZCS-20A
PQWKZCS-25A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Betriebstemperaturbereich
(°C)

10.81 €

5 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)1/2B (15A)Rc0~40

14.00 €

5 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)3/4B (20A)Rc0~40

7.84 €

5 Arbeitstage -1/2B (15A)--0~40

8.40 €

5 Arbeitstage -3/4B (20A)--0~40

11.56 €

5 Arbeitstage -1B (25A)--0~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Stahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support