Für Geräteanschluss PQWK-Fitting Bronze B-Winkel mit Innen- / Außengewinde

Für Geräteanschluss PQWK-Fitting Bronze B-Winkel mit Innen- / Außengewinde

The integral molded polyolefin resin visceral core keeps the interior thread and exposed metal edges of lined steel pipes away from fluid and ensures against corrosion. Integrally molded for easy construction and management.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PQWK-BSL-20A

Teilenummer
PQWK-BSL-20A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)

13.07 €

64 Arbeitstage 0~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Bögen mit Innen- und Außengewinde Werkstoff Bronze
Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Gewinde-Nenn-Ø M2 3/4B (20A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Lackiert Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Für Geräteanschluss PQWK-Fitting Bronze B-Winkel mit Innen- / Außengewinde, die Teilenummer ist PQWK-BSL-20A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PQWK-BSL-20A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support