Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
18.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
15.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
25.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1B (25A) | 3/8B (10A) | ||
25.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
25.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
34.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/4B (32A) | 3/8B (10A) | ||
34.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | ||
34.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
40.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 3/8B (10A) | ||
40.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | ||
40.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
48.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 3/8B (10A) | ||
48.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 1/2B (15A) | ||
48.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 3/4B (20A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Reduzierstück | Werkstoff | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Lackiert | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::40 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften